# コア数 / ロックステップ コア数3/3
-
A/D入力ライン70
-
ADCモジュール数8
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN12
-
SPI5
-
SRAM (キャッシュ含む)4352 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ6 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
-
追加機能100Mbit/s Ethernet
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC375TE96F300WABLXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 3 TriCore™ running at 300 MHz
- 6 MB flash with ECC protection
- 4352 KB SRAM with ECC protection
- 100 Mbits Ethernet,12x CAN FD,1x FlexRay
- GTM, CCU6, GPT12, HSM
- LQFP-176package
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Temperature : -40°C to 150°C
- Emulation Features:3 MB Extension Memory
- Multi-Core Debug Solution (MCDS)
- Parallel & time aligned trace of cores
- Powerful trigger conditions
利点
- ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
- Scalable within AURIX™ TC3x family
- A/B swap S/W update over the air support
- Seamless migration from AURIX™ TC2xx
- Automotive temperature grade
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.