SAL-TC332LP-32F200F AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC332LP-32F200F AA

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC332LP-32F200F AA
SAL-TC332LP-32F200F AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    248 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC332LP32F200FAALXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 06/2021
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 06/2021
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
The SAL-TC332LP-32F200F AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC33xLP family, it boasts 1 TriCore™ running at 200 MHz, 2 Mbyte flash, 248 KB of RAM, and a TQFP-80 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 1 TriCore™ running at 200 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 2 MB flash with ECC protection
  • 256 KB SRAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 2xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • TQPF-80 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 150°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ