# コア数 / ロックステップ コア数1/1
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル16
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)152 KByte
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ1 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
|
OPN
|
TC323LP16F160FAALXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.