SAL-TC299TP-128F300N BC
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数3/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)94
-
ADCモジュール数21
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧5 V, 3.3 V
-
LIN6
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)728 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ8 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェース1
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
-
追加機能Ethernet, Safety IO Monitor, Hardware Security Module
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC299TP128F300NBCLXUMA1 | TC299TP128F300NBCLXUMA2 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | on request | on request |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 500 | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
KR
|
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Triple TriCore™ with 300 MHz / DSP
- 8 MB Flash with ECC protection
- 128 KB EEPROM at 500 k cycles
- 728 KB RAM with ECC protection
- 128 x DMA channels
- Sensor interfaces:15xSENT,5xPSI5,1xPSI5S
- State of art connectivity: Ethernet 100 Mbit
- Programmable Hardware Security Module
- Single V supply 5 V or 3.3 V
- LFBGA-516 package
- Ambient temperature: -40°C to +125°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.