SAL-TC264D-40F200N BC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数2/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)43
-
ADCモジュール数7
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード5
-
DMAチャネル48
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)240 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC2
-
プログラムメモリ2.5 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
-
追加機能Dual Core, Stand-By Controller, Safety IO Monitor, Lockstep
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC264D40F200NBCLXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2034 | |
| 発売開始日 | 08/2017 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 08/2017 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Dual TriCore™: 200 MHz/DSP functionality
- 2.5 MB Flash with ECC protection
- 240 KB RAM with ECC protection
- 48 x DMA channels
- 3x Delta-Sigma ADC converters
- 48x 12 bit SAR ADC converter
- Powerful Generic Timer Module (GTM)
- Sensor interfaces :6xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
- 5x CAN data rate enhanced CAN FD
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- PG-LQFP-144 Package
- Ambient temperature: -40°C to +150°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.