これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
SAK-XC2365B-40F80LR AB
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SAK-XC2365B-40F80LR AB

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-XC2365B-40F80LR AB
SAK-XC2365B-40F80LR AB


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    16
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    3
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    18 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    6
  • タイマー/カウンター
    13
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    24
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    76
  • パワーモード
    2
  • プログラムメモリ
    320 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    16/32
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    No
  • 高速フラッシュプログラミング
    Yes

OPN
XC2365B40F80LRABKXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The XC2300B series, with the XC2336B (LQFP-64) and XC236xB (LQFP-100) derivatives, is the low-end extension of the XC2300 microcontroller family focussing on Safety applications. With a total memory size of up to 320kB Flash and up to 34kB RAM running at up to 80MHz, the microcontrollers of this series are well suited for low-end cost-sensitive safety applicationss like Airbag, low-end Braking or Belt Pretensioner applications.

特長

  • Package: PG-LQFP-100
  • CAN Nodes: 3
  • Program Memory: 320.0 KByte
  • FlexRay™: no
  • Type of Serial I/O Interfaces: SPI, LIN, UART, IIC or IIS

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ