SAK-TC499PP-20MF400MS AB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC499PP-20MF400MS AB

xEV統合プラットフォームおよびハイエンド エンジン マネージメント向け高性能マイクロコントローラー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC499PP-20MF400MS AB
SAK-TC499PP-20MF400MS AB
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    5/5
  • A/D入力ライン
    10
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4/4x4
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • ECC付きSRAM
    6550 KByte
  • LIN
    8
  • SPU
    1
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    eFlash
  • ハードウェアアクセラレーター
    Yes
  • プログラムメモリ (最小)
    20 MByte, 20 MByte, 20 MByte
  • プログラムメモリ
    20 MByte, 20 MByte
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC499PP20MF400MSABKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-F2BGA-436
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-F2BGA-436
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
AURIX™ TC499は、AURIX™ TC4xファミリーの第3世代に属します。最新の自動車市場トレンドと課題に対応するため、性能、メモリ容量、接続インターフェース、およびスケーラビリティが向上しています。400 MHzで動作する5コア、最大20 MBのフラッシュ メモリ、豊富なADCおよびタイマー機能に加え、モデリング用途やAIを可能にする並列処理ユニット (PPU) を備えています。ISO 26262 (安全) およびISO 21434 (セキュリティ) に準拠しています。

特長

  • 5/5ロックステップTriCore™
  • セキュリティ用にTriCore™を1コア追加
  • 400 MHzクロック周波数
  • 20 MB eFlash + セキュリティ用1 MB
  • 最大6.1 MB SRAM
  • 高速通信インターフェース
  • EVITA Fullを上回るCSRM
  • AUTOSAR対応
  • 並列処理ユニット (PPU)
  • データ ルーティング エンジン (DRE)
  • コンバーターDSP (CDSP)

利点

  • 4つのロックステップCPUによるASIL-D性能
  • 256ビットPPUがイノベーションを実現
  • 将来性のあるサイバーセキュリティ クラスター
  • ISO 21434準拠
  • 耐量子暗号対応
  • 強力なSWパートナー エコシステム

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ