# コア数 / ロックステップ コア数4/4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D
-
CAN ノード20
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LINコントローラーUp to 20 via ASCLIN
-
PinoutSTD
-
SPI8
-
SRAM (キャッシュ含む) (Without cache)3 MByte
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターYes
-
ファミリーAURIX™ TC4
-
プログラムメモリ16 MByte
-
メモリの種類RRAM
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC487QQ16NF400MSAAKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4/4ロックステップTriCore CPU
- 16 MBプログラムRRAM
- 3 MBオンチップSRAM
- 400 MHzコア周波数
- 20 CAN-FD、8x QSPI、20x ASCLIN
- 最大61本のアナログ入力ピン
- ASIL‑D対応の安全アーキテクチャ
- 10/100 Mb LETHモジュール×3、2.5 Gb Ethernet×1
- Ethernetブリッジング対応のデータ ルーティング エンジン (DRE)
- FlexRayネットワーキング: 1モジュール/2チャネル
- xSPI (NOR) およびオンチップQSPIによる外部メモリ サポート
- PG‑LFBGA‑292パッケージ
利点
- 高速データアクセスを実現する大容量ローカル メモリ
- 統合デバッグによる迅速な立ち上げ
- 高性能CSRMセキュリティ モジュール
- CSS暗号処理オフロード
- AURIX™ TC3x MCUとソフトウェア後方互換性
- 強力なソフトウェア エコシステム (MC‑ISAR、Drive Core)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.