# コア数 / ロックステップ コア数2/2
-
ADCモジュール数12
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード8
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)672 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC3
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC367DP64F300SAAKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 04/2020 | |
| 組立国 |
CN,MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 04/2020 |
| 組立国 |
CN,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
特長
- 2 TriCore Running at 300 MHz
- Supporting floating point and fix point.
- ECC Protected 4 MB Flash & 672 KB SRAM
- 64 x DMA Channels
- Redundant and diverse timer modules GTM
- 1xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
- 1 Gbit Eth, 10xSENT, 2xPSI5, 1xPSI5S
- DSADC, EVADC with Fast Compare
- eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
- AUTOSAR 4.2, ISO 26262 ASIL-D support
- LFBGA-292 package, Temp -40°C to 125°C
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.