SAK-TC364DP-64F300F AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC364DP-64F300F AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC364DP-64F300F AA
SAK-TC364DP-64F300F AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/2
  • ADCモジュール数
    12
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    672 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC364DP64F300FAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 08/2020
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 08/2020
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG
SAK-TC364DP-64F300F AA belongs to the AURIX™ TC36xDP family. AURIX™ second generation ( TC3xx ) comes back with an increase in performance, memory sizes, connectivity and more scalability to address the new automotive and industrial trends and challenges. In terms of performance, T36xDP offers 2 cores running at 300 MHz and up to 672 KBytes embedded RAM, 4MB of flash and consuming below 2 W.

特長

  • 2 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 4 MB flash with ECC protection
  • 672 KB SRAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 100 Mbit Ethernet
  • 1xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • TQFP-144 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ