SAK-TC356TA-64F300S AB
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC356TA-64F300S AB

High performance radar and autonomous driving microcontroller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC356TA-64F300S AB
SAK-TC356TA-64F300S AB


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン
    32
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    3664 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    2xSPU
  • ファミリー
    AURIX™ 2G
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC356TA64F300SABKXUMA2
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon's second-gen AURIX™ TC3xx microcontroller in embedded Flash 40 nm Technology offers enhanced performance, memory sizes, connectivity, and scalability to meet automotive industry demands. The SAK-TC356TA-64F300S AB, part of the TC35xTA family, excels in radar applications with 3 cores at 300 MHz, up to 3.6 MBytes embedded RAM, and consumption below 2 W, with mirrored embedded flash banks supporting A/B swap capabilities.

特長

  • 3 TriCore™ running at 300 MHz
  • 4 MB flash with ECC protection
  • 3.6 MB SRAM with ECC protection
  • 1 Gbit Ethernet
  • 8x CAN FD 1x I²C, 4x ASCLIN, 4x QSPI
  • 4x 400 Mbit/s LVDS Radar Interface
  • 2x SPU for Radar signal processing
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-180 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ