# コア数 / ロックステップ コア数2/1
-
ADCモジュール数6
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード4
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN5
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)1576 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーター1x SPU
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ2 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
TC336DA32F200SAAKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 2 TriCore™ running at 200 MHz (with 1 additional checker core delivering 1400 DMIPS)
- Up to 2 MB flash/ ECC protection
- Up to 1.5 MB SRAM/ ECC protection
- 1x Gbit Ethernet
- 4x CAN FD, 5x ASCLIN, Radar/ext. ADC IF (RIF), 4x QSPI, 1x I²S emulation, 6x SENT
- 4x 400 Mbit/s LVDS Radar Interface
- 1x SPU (Signal Processing Unit) for Radar signal processing
- EVITA Full HSM (ECC256 and SHA2)
- BGA-180 package
- Developed and documented following ISO 26262/IEC61508 to support safety requirements up to ASIL-D/SIL3
- AUTOSAR 4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Standby mode controller
- Temperature : -40°C to 125°C
利点
- Infineon chipset: front end and safe power supply
- Highly integrated solution for performance demanding radar applications
- Compatible with TC39xXA and TC35xTA for flexibility in design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.