# コア数 / ロックステップ コア数1/1
-
ADCモジュール数4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード8
-
DMAチャネル16
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)152 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo, No
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ1 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
TC324LP16F160FAAKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 1 TriCore™ running at 160 MHz
- Supporting floating point and fix point with all cores
- 1 MB flash/ ECC protection
- 152 KB SRAM/ ECC protection
- 16x DMA channels
- Redundant and diverse timer modules (GTM, CCU6, GPT12)
- 6x CAN FD, 4x ASCLIN, 4x QSPI, 6x SENT, 1x I²S emulation
- eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
- TQFP-144 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- AUTOSAR 4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Standby mode controller
- Temperature: -40°C to 125°C
利点
- Best-in-class performance enabling ASIL-D designs
- Upward and downward scalable to the rest of AURIX™ TC3xx family
- A/B swap software update over the air support
- Easy migration from AURIX™ TC2xx thanks to high software and hardware compatibility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.