SAK-TC299TX-128F300N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC299TX-128F300N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 300MHz, up to 8MB of Flash and a LFBGA-516 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC299TX-128F300N BC
SAK-TC299TX-128F300N BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    94
  • ADCモジュール数
    21
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    2776 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    8 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    1
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Lockstep, Hardware Security Module
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC299TX128F300NBCKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 05/2017
組立国
KR,MY,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 05/2017
組立国
KR,MY,TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC299TX-128F300N BC is a member of the AURIX™ TC29xTX family, featuring an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a Triple TriCore with up to 300 MHz, 2776 KB of SRAM, and a powerful generic timer module (GTM), aimed at reducing complexity, achieving best-in-class power consumption, and delivering significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore™ with 300 MHz / DSP
  • 8 MB Flash with ECC protection
  • 128 KB EEPROM at 500 k cycles
  • Up to 2776 SRAM with ECC protection
  • Sensor interfaces:15xSENT,5xPSI5,1xPSI5S
  • State of the art connectivity:6xCAN FD
  • Ethernet 100 Mbit
  • Programmable Hardware Security Module
  • Single V supply 5 V or 3.3 V
  • LFBGA-516 package
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ