SAK-TC299TP-128F300N BC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC299TP-128F300N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 300MHz, up to 8MB of Flash and a LFBGA-516 package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    94
  • ADCモジュール数
    21
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    6
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    728 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    8 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    1
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Hardware Security Module, Safety IO Monitor, Ethernet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC299TP128F300NBCKXUMA1 TC299TP128F300NBCKXUMA2
製品ステータス on request on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 500 500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
KR
TW
ウェハ製造国
DE
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC299TP-128F300N BC is part of the AURIX™TC29xT family, featuring an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a Triple TriCore with up to 300 MHz, 8MB of Flash Memory, and a powerful and generic timer module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore™ with 300 MHz / DSP
  • 8 MB Flash with ECC protection
  • 128 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 728 KB RAM with ECC protection
  • 128 x DMA channels
  • Sensor interfaces:15xSENT,5xPSI5,1xPSI5S
  • State of art connectivity: Ethernet 100 Mbit
  • Programmable Hardware Security Module
  • Single V supply 5 V or 3.3 V
  • LFBGA- 516 package
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ