SAK-TC297TT-128F300N BC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC297TT-128F300N BC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC297TT-128F300N BC
SAK-TC297TT-128F300N BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    72
  • ADCモジュール数
    16
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    2776 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    8 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Ethernet 100 Mbit, High-speed serial interface for inter-processor communication, High-speed trace port 2.5 GHz for real time vision and radar data tracking

OPN
TC297TT128F300NBCKXUMA2
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
SAK-TC297TT-128F300N BC   is dedicated autonomous driving sensor fusion application supporting systems up to SAE level 5, developed in cooperation with TTTech Auto. Innovation has been focused on system partitioning in order to further integrate system functionality and consequently reduce the complexity and area, providing our customers with highly optimized solutions including MotionWise software stack. Click here to get more information on the AURIX™ TC39xXM family.See here TTTech press release for more about the joint solution  

特長

  • Triple TriCore™ with up to 300 MHz 
  • TriCore™ DSP functionality
  • Supporting floating point and fix point with all cores
  • 8 MB flash w/ECC protection
  • 128 KB EEPROM at 500 k cycles
  •  2.7 MB RAM w/ECC protection 
  • 4x 12-bit SAR ADC converter 
  • Ethernet 100 Mbit
  • FlexRay, CAN, LIN, QSPI  including data rate enhanced CAN FD 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Programmable HSM (Hardware Security Module) 
  • External memory interface 
  • High-speed serial interface for inter-processor communication 
  • High-speed trace port 2.5 GHz for real time vision and radar data tracking 
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • LFBGA-292 package 
  • ambient Temperaure range -40°...+125°

利点

  • High integration for reduced complexity and significant cost savings
  •  Innovative single supply concept leads to best in class power consumption, and reduced number of external supplies 
  • Diverse lockstep core concept enables reduced development effort 
  • Support for ISO 26262 decisions such as emergency braking
  • High-speed trace port enables reduced requirements on integrated RAM and reduced overhead for automotive instrumentation vision

 

System benefits of MotionWise safety software platform:

 

  • Shorter time to market
  • Scalable safety software platform for automated driving up to level 5
  • Seamless integration of software components by any vendor
  • Full support of AUTOSAR
  • Premium engineering services available 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ