SAK-TC297TP-96F300N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC297TP-96F300N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 300MHz, up to 6MB of Flash and a LFBGA-292 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    72
  • ADCモジュール数
    16
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    728 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Ethernet, Hardware Security Module
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC297TP96F300NBCKXUMA2 TC297TP96F300NBCKXUMA1
製品ステータス active and preferred on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2034 -
発売開始日 01/2021 -
組立国
TW
KR
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 01/2021
組立国
TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC297TP-96F300N BC is a member of the AURIX™TC29xT family, featuring an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a Triple TriCore with up to 300 MHz, 6MB of Flash Memory, and a powerful and generic timer module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore with 300MHz / DSP functionality
  •  6 MB Flash w/ ECC protection
  • 128 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 728 KB RAM w/ ECC protection
  • 128x DMA channels
  • Sensor interfaces : 15xSENT, 5xPSI5, 1xPSI5S  
  • State of the art connectivity:  Ethernet 100Mbit , 2xFlexRay, 4xASCLIN, 6xQSPI, 2xI²C,  15xSENT,  3xMSC,        1xHSSL ,  1xI²S emulation 
  • Programmable HSM (Hardware Security Module)
  • Single voltage supply 5V or 3.3V
  • LFBGA-292 package 
  • ambient Temperaure range -40°C...+125°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x 
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ