SAK-TC297TF-128F300N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC297TF-128F300N BC

Debug, Trave, Measure and Calibrate

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC297TF-128F300N BC
SAK-TC297TF-128F300N BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    72
  • ADCモジュール数
    16
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    726 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC297TF128F300NBCKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
SAK-TC297TF-128F300N BC belongs to the TC2x Emulation Devices, . It has the same feature set as the TC27x standard family with additional debug and tracing capabilities. SAK-TC297TF-128F300N BC offers support for calibration, rapid prototyping, instrumentation and debug/emulation.

利点

  • Higher software/system quality and faster time to market with best in class:
    • Multi-core debugging and trace  
    • Trace based measurement
    • Rapid prototyping
    • Calibration
  • Scalable tooling options from very cost effective to highest performance
  • Consistent architecture over the whole family for all packages
  • Different tool combinations due to two DAP interfaces
  • Very cost effective trace

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ