SAK-TC297T-96F300N BC
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数3/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)60
-
ADCモジュール数21
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧5 V, 3.3 V
-
LIN5
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)728 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ6 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
追加機能Ethernet
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC297T96F300NBCKXUMA1 | TC297T96F300NBCKXUMA2 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | on request | on request |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
KR
|
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Triple TriCore with 300MHz / DSP functionality
- 6 MB Flash w/ ECC protection
- 128 KB EEPROM at 500 k cycles
- 456 KB RAM w/ ECC protection
- 128x DMA channels
- Sensor interfaces : 15xSENT, 5xPSI5, 1xPSI5S
- State of the art connectivity: Ethernet 100Mbit , 2xFlexRay, 4xASCLIN, 6xQSPI, 2xI²C, 15xSENT, 3xMSC, 1xHSSL , 1xI²S emulation
- Single voltage supply 5V or 3.3V
- LFBGA-292 package
- ambient Temperaure range -40°C...+125°C
利点
- Diverse Lockstep Core with clock delay
- Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
- Access permission system
- Safety management unit ( SMU )
- Direct Memory Access ( DMA )
- I/O, clock, voltage monitor
- Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
- AUTOSAR V3.2 and V4.x
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.