SAK-TC275T-64F200W DC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC275T-64F200W DC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 4MB of Flash and a LQFP-176 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC275T-64F200W DC
SAK-TC275T-64F200W DC
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    48
  • ADCモジュール数
    14
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    472 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC275T64F200WDCKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 02/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 02/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The SAK-TC275T-64F200W DC is a member of the TC27xT family, known for its innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a triple TriCore with 200 MHz, 4MB of Flash memory, and a Powerful Generic Timer Module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore™ with 200 MHz & DSP
  • 4 MB Flash with ECC protection
  • 64 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 472 KB RAM with ECC protection
  • 64 x DMA channels
  • Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • 5xCAN including data rate enhance CAN FD
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • LQFP-176 package (LQFP 0.5 mm pitch)
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ