SAK-TC265D-40F200N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC265D-40F200N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 2.5MB of Flash and a LQFP-176 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC265D-40F200N BC
SAK-TC265D-40F200N BC
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    53
  • ADCモジュール数
    7
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    5
  • DMAチャネル
    48
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    240 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    2.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Dual Core, Ethernet, Lockstep, Safety IO Monitor, Stand-By Controller
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC265D40F200NBCKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 08/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 08/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The SAK-TC265D-40F200N BC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC26xD family, the product offers 200 MHz frequency, 2.5Mbyte flash, 240KB RAM, and a LQFP-176 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • Dual TriCore™: 200 MHz/DSP functionality
  • 2.5 MB Flash with ECC protection
  • 240 KB RAM with ECC protection
  • 48 x DMA channels
  • 3x Delta-Sigma ADC converters
  • 48x 12 bit SAR ADC converter
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces :6xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • 5x CAN data rate enhanced CAN FD
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • PG-LQFP-176 Package
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ