SAK-TC264DE-40F200N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC264DE-40F200N BC

Debug, Trave, Measure and Calibrate

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC264DE-40F200N BC
SAK-TC264DE-40F200N BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    43
  • ADCモジュール数
    7
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    5
  • DMAチャネル
    48
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    240 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    2.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC264DE40F200NBCKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
SAK-TC264DE-40F200N BC belongs to the TC2x Emulation Devices family . It has the same feature set as the TC26x standard family with additional debug and tracing capabilities. SAK-TC264DE-40F200N BC offers support for calibration, rapid prototyping, instrumentation and debug/emulation.

特長

  • TC264DE:Dual TriCore™ running at 200 MHz
  • 2.5 MB flash with ECC protection
  • 240 KB SRAM with ECC protection
  • Sensor interfaces :6xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • State of the art connectivity :
  • Ethernet 100 Mbit, 5xCAN FD, 1xI²C
  • PG-TQFP-144
  • Single voltage supply 3.3 V or 5 V
  • Temperature : 40°C to 125°C
  • Emulation key Features 512 KB (EMEM)
  • Multi-Core Debug Solution (MCDS)
  • Parallel & time aligned trace of cores
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ