SAK-TC264DA-40F200N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC264DA-40F200N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 2.5MB of Flash and a LQFP-144 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    43
  • ADCモジュール数
    7
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    5
  • DMAチャネル
    48
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    752 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    FFT
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    2.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Standby Control Unit
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC264DA40F200NBCKXUMA3 TC264DA40F200NBCKXUMA2
製品ステータス active and preferred on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 750 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2034 -
発売開始日 05/2021 -
組立国
TW
-
ウェハ製造国
DE
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 05/2021
組立国
TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
The SAK-TC264DA-40F200N BC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC264DA (ADAS) family, the product offers 200 MHz frequency, 2.5Mbyte flash, 752KB RAM, and a LQFP-144 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • Dual TriCore™ with 200 MHz & DSP
  • Supports Floating Point & Fix Point
  • Dedicated FFT HW Acceleration Unit
  • 2.5 MB Flash with ECC Protection
  • 752 KB RAM with ECC Protection for RADAR
  • 16 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 48 x DMA channels
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Sensor interfaces :6xSENT,2xPSI5,1xPSI5S
  • State of art connectivity: Ethernet 100 Mbit
  • Redundant & diverse timer modules

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ