SAK-TC234L-32F200F AC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC234L-32F200F AC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 2MB of Flash and a TQFP-144 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC234L-32F200F AC
SAK-TC234L-32F200F AC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • A/D入力ライン
    24
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • LIN
    2
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    192 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC234L32F200FACKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 04/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 04/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC234L-32F200F AC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC23xL family, the product offers 200 MHz frequency, 2 Mbyte flash, 192KB RAM, and a TQFP-144 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • TriCore™ with 200 MHz/ DSP functionality
  • 2 MB Flash with ECC protection
  • 128 KB EEProm at 125 k cycles
  • 192 KB RAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • 24x 12 bit SAR ADC converter
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces: 4x SENT
  • 6x CAN data rate enhanced CAN FD
  • Wake-up Timer
  • Single voltage supply 3.3 V
  • TQFP-144 package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ