SAK-TC233LP-32F200F AC
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC233LP-32F200F AC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 2MB of Flash and a TQFP-100 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC233LP-32F200F AC
SAK-TC233LP-32F200F AC
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • A/D入力ライン
    24
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • LIN
    2
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    192 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC233LP32F200FACKXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 04/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 04/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The SAK-TC233LP-32F200F AC is part of the AURIX™ TC23xL family, characterized by an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, these products offer up to 200 MHz, a single 3.3V voltage supply, and a Powerful Generic Timer Module (GTM) to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • TriCore™ with 200 MHz/ DSP functionality
  • 2 MB Flash with ECC protection
  • 128 KB EEProm at 125 k cycles
  • 192 KB RAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • 24x 12 bit SAR ADC converter
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces: 4x SENT
  • 6x CAN data rate enhanced CAN FD
  • Wake-up Timer
  • Single voltage supply 3.3 V
  • TQFP-100 package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ