SAK-TC222S-16F133F AC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC222S-16F133F AC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 133 MHz, up to 1MB of Flash and a TQFP-80 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC222S-16F133F AC
SAK-TC222S-16F133F AC
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/0
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    14
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B/SIL-2
  • CAN ノード
    3
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • LIN
    2
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    96 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    1 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/22
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC222S16F133FACKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 10/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 10/2017
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The SAK-TC222S-16F133F AC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC22xL family, the product offers 133MHz frequency, 1Mbyte flash, 96KB RAM, and a TQFP-80 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • TriCore™ with 133 MHz / DSP
  • 1 MB Flash with ECC protection
  • 96 KB RAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces :4x SENT
  • Cutting-edge Connectivity: LIN, QSPI,CAN
  • Single voltage supply 3.3 V
  • PG-TQFP-80 package
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ