A/D入力ライン (incl. FADC)48
-
ADCモジュール数3
-
CAN ノード4
-
DMAチャネル24
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)288 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータNo
-
シリアルI/O インターフェースのタイプSENT (Single Edge Nibble Transmission), SPI, CAN, MSC (MicroSecond Channel), MLI (Multiprocessor Link Interface), FlexRay™, UART
-
シリアルI/Oインターフェース9
-
タイマー/カウンター246
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)97
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
デジタルI/Oピン128
-
パワーモード3
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックNo
-
分類ISO 26262-ready
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
言語IBIS
-
認定Automotive
-
追加機能FADC, 4 differential channels
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC1791F512F240EPABKXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Package: PG-LFBGA-292
- CAN Nodes: 4
- Program Memory: 4.0 MB
- FlexRay™: yes
- Serial I/O: 2xASC, 3xSSC, 2xMSC, 2xMLI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.