これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
SAK-TC1784F-320F180EP BA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC1784F-320F180EP BA

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC1784F-320F180EP BA
SAK-TC1784F-320F180EP BA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    36
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    3
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    176 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    No
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART, SPI, CAN, MSC (MicroSecond Channel), MLI (Multiprocessor Link Interface)
  • シリアルI/Oインターフェース
    7
  • タイマー/カウンター
    128
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    122
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    91
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    2.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    FADC, 4 differential channels
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC1784F320F180EPBAKXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
The TC1784 is the further member of the AUDO MAX family designed for automotive applications

特長

  • Package: PG-LFBGA-292
  • CAN Nodes: 3
  • Program Memory: 2.5 MB
  • FlexRay™: no
  • Serial I/O: 2xASC, 3xSSC, 1xMSC, 1xMLI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ