A/D入力ライン (incl. FADC)36
-
ADCモジュール数2
-
CAN ノード2
-
DMAチャネル8
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)52 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータNo
-
シリアルI/O インターフェースのタイプMSC (MicroSecond Channel), MLI (Multiprocessor Link Interface), CAN, SPI, UART
-
シリアルI/Oインターフェース5
-
タイマー/カウンター98
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)48
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
デジタルI/Oピン81
-
パワーモード4
-
プログラムメモリ1 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックNo
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
認定Automotive
-
追加機能no comment
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-176 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-176 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Package: PG-LQFP-176
- CAN Nodes: 2
- Program Memory: 1.0 MB
- FlexRay™: no
- Type of Serial I/O Interfaces: 2xASC, 1xSSC, 1xMSC, 1xMLI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.