# コア数 / ロックステップ コア数6/6
-
ファミリーAURIX™ TC4
-
メインコア周波数500 MHz
-
分類ISO 26262 ASIL-D
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC4D9XP20MF500MCABAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 07/2025 | |
| 組立国 |
KR,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 07/2025 |
| 組立国 |
KR,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 6/6ロックステップコア
- 最大20 MB eFlash
- 最大10 MB SRAM
- 500 MHzコア周波数
- コアあたり最大8仮想マシン
- 20 CAN-FD、8× QSPI、28× ASCLIN
- 4× 10/100 Mbイーサネットモジュール
- CRE、DRE、LETH、およびGbitイーサネットブリッジ
- ISO 26262 ASIL-Dサポート
- EVITA Full ISO21434セキュリティ準拠
- 最大60アナログ入力ピン
- BGA-436パッケージ
利点
- 高速データアクセスのための大容量ローカルメモリ
- ハードウェア ルーティング エンジンとブリッジ
- 高性能CSRMセキュリティモジュール
- 分散型暗号およびハッシュCSSエンジン
- TC3xソフトウェアとの下位互換性
- 強力なソフトウェア パートナー エコシステム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.