Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-2
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS5122GABHM023 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- HyperBusインターフェース
- VCC 1.7 V~2.0 V
- 単端/差動クロック入力
- 8-bit DDRバス+ RWDS
- 最大200 MHzクロック
- 最大400 MBpsスループット
- 最大アクセス時間tACC 35 ns
- バースト: 線形/ラップ
- ラップ16/32/64/128バイト
- 待機時はI/O信号を無視
- tACC+30 ns後にクロック停止
- ハイブリッドスリープでデータ保持
利点
- 400 MBpsで高速バッファ
- DDRでピン当たり帯域向上
- 1.8 Vで低電圧SoCに適合
- RWDSでタイミング設計を簡素化
- 線形バーストでストリーム転送
- ラップでキャッシュライン転送
- 待機でアイドル電力を削減
- クロック停止で停止時の消費削減
- ハイブリッドスリープで内容保持
- 3 usで低コスト移行
- 100 usで高速復帰
- ディープパワーダウンで漏れ低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.