Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースDual-Quad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 102
-
インターフェース帯域幅204 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S79FS01GSFABHB210 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 1690 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 1690 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Gbit (128 MB)容量
- デュアルクワッドSPI多I/O
- SPIクロックモード0/3対応
- DDRで高速アクセス
- 24/32ビット拡張アドレス
- バースト/XIP/QPI読出し
- 内部ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/均一セクタ消去
- 10万回書換耐久
- 20年データ保持
- 2048バイトOTP領域
- パスワード付き高度保護
利点
- 大容量で多用途ストレージ
- 多I/O SPIで転送速度向上
- DDR/クワッドで高速起動
- 柔軟なアドレスで大規模対応
- 多様な読出しで速度最適化
- ECCで信頼性向上
- 柔軟な消去で管理容易
- 高耐久で長寿命
- 長期データ保持
- OTPで認証対応
- 高度保護でセキュリティ強化
- 広範囲動作で信頼性高い
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.