RAM容量64 MBit
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 166
-
インターフェース帯域幅333 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-S
-
フラッシュ容量512 MBit
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間96 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.95 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.