これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S70KS1282GABHB030
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S70KS1282GABHB030

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S70KS1282GABHB030
S70KS1282GABHB030


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • インターフェース帯域幅
    400 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KS-2
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    N/A
  • 初期アクセス時間
    35 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Automotive

OPN
S70KS1282GABHB030
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S70KS1282GABHB030は128 MbのHYPERRAM™自己リフレッシュDRAM(PSRAM)で、DDR HYPERBUS™インターフェースに対応します。200 MHz動作で最大400 MBps、最大アクセス時間35 ns。1.8 V専用で、8ビットDQバス、CS#、RESET#、RWDSストローブ/マスクを備え、バースト特性を設定可能です。24ボール1.00 mmピッチFBGAで、DCARSオプションにより読出しタイミング余裕を拡大します。

特長

  • HYPERBUSインターフェース
  • VCC 1.7 V2.0 V対応
  • VCC 2.7 V3.60 V対応
  • 8ビットDDRバスDQ[7:0]
  • 最大200 MHzクロック
  • 最大400 MBpsスループット
  • tACC最大35 ns
  • ラップ16/32/64/128 B
  • RWDS:ストローブ/マスク
  • DCARSでRWDS位相シフト
  • ハイブリッドスリープ保持
  • ディープパワーダウン刷新停止

利点

  • 少ピンで高帯域を実現
  • 1.8 V/3.0 Vロジックに適合
  • DDRでシステムピン削減
  • 200 MHzで高速CPUに対応
  • 400 MBpsで高速バッファ供給
  • tACC 35 nsで遅延低減
  • バースト長がキャッシュに適合
  • RWDSでDDRタイミング容易
  • DCARSで読み取りマージン向上
  • スリープで省電力+保持
  • DPDでオフ時リーク低減
  • クロック停止で待機電流低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ