Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)-
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-T
-
メモリ容量2 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間120 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70GL02GT12FHIV13 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-13243) | |
| 梱包サイズ | 1600 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-13243) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™プロセス技術
- パラレル3.0 Vコアと多様なI/O
- ×8/×16データバス対応
- 16ワード/32バイトページリードバッファ
- 512バイトプログラムバッファ
- 128 KB均一セクタ、2048セクタ
- プログラム/消去のサスペンド・再開
- 高度なセクタ保護(ASP)
- WP#入力で最終セクタ保護
- 20 nsページアクセス、110 nsランダム
- セクタごと10万回書き換え
- 1Kサイクルで20年データ保持
利点
- 高密度で組込用途に最適
- 高速プログラムでシステム向上
- 柔軟I/Oで幅広く対応
- 大セクタで効率的データ管理
- 高度保護でデータ安全
- 状態監視で設計容易
- 長寿命で保守低減
- 低消費電力で電池長持ち
- 高速アクセスで性能向上
- 重要コード領域を保護
- 温度変化でも安定動作
- 長期データ保持で信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.