Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70FS01GSAGBHB210 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 1690 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 1690 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- マルチI/O SPI対応
- クロック極性・位相モード0/3対応
- DDR/SDRコマンド対応
- 24/32ビットアドレス選択
- S25FL1-K/P/S互換
- ノーマル/高速/デュアル/クワッド/DDR読
- バースト/QPIモード対応
- 内蔵ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/均一セクタ消去
- セクタ10万回書換保証
- データ20年保持
- 単一電源1.7 V~2.0 V
利点
- マルチI/Oで高速データ転送
- DDR/SDRで速度選択自在
- 24/32ビットで大容量対応
- 互換性で移行容易
- 多様な読出しで性能最適化
- QPIでクワッド転送高速化
- ECCで信頼性向上
- ハイブリッド/均一消去で柔軟運用
- 高耐久で頻繁な更新対応
- 長期データ保持
- 低電圧で省電力
- 広温度で過酷環境対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.