Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70FL01GSDSBHBC13 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 3.0 V CMOSコア技術
- SPIマルチI/O DDR対応
- 32ビット拡張アドレス
- S25FL-A/K/P SPI互換
- 多様なREADコマンド:通常、高速、デュアル、クワッド、DDR
- AutoBootで自動読み出し
- 512バイトページプログラムバッファ
- 10万回以上の書換耐久性
- 20年以上のデータ保持
- 2048バイトOTP領域
- 高度なセクタ保護
- コア2.7-3.6 V、I/O 1.65-3.6 V
利点
- 3.0 Vコアで低消費電力
- マルチI/O SPIで転送柔軟
- 32ビットで大容量対応
- 互換性で移行容易
- 多様なREADで速度最適化
- AutoBootで即時起動
- 大バッファで高速書込
- 高耐久で長寿命
- 20年データ保持で安心
- OTP領域で安全性向上
- 柔軟な保護でデータ安全
- 広い電圧範囲で設計容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.