S70FL01GSAGMFV011
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S70FL01GSAGMFV011

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S70FL01GSAGMFV011
S70FL01GSAGMFV011
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    52 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    1 GBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S70FL01GSAGMFV011
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり
S70FL01GSAGMFV011はS25FL512Sを2ダイ積層した1 Gbit(128 Mbyte)の車載向けSPI NORフラッシュメモリで、3.0 Vコア電源と133 MHzクロックに対応します。256 kB均一セクタ、512バイトページプログラム、ブロック保護やOTPアレイなどのセキュリティ機能を搭載。QuadやDDRなど複数のSPIモードをサポートし、10万回の書き換えと20年のデータ保持を保証。AEC-Q100 Grade 1(−40°C~+125°C)認証取得。

特長

  • デュアルダイスタック構造
  • SPIマルチI/Oインターフェース
  • DDR/SDRモード対応
  • 32ビット拡張アドレス
  • 512バイトページプログラムバッファ
  • 均一256 KBセクタ
  • 10万回書換保証
  • 20年データ保持
  • 2048バイトOTP領域
  • ブロック保護と高度なセクタ保護
  • コア電圧2.7-3.6 V
  • I/O電圧1.65-3.6 V

利点

  • 1 Gbit高密度ストレージ実現
  • 柔軟なインターフェース
  • DDRで高速転送
  • 大容量アドレス空間
  • 高速プログラムで効率化
  • メモリ管理が容易
  • 頻繁な書換も信頼性維持
  • 長期データ保持
  • 機密データ保護
  • 誤消去防止
  • 3 Vシステム対応
  • 柔軟なI/Oで統合容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ