Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70FL01GSAGBHMC13 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- デュアルダイスタック構造
- SPIマルチI/Oインターフェース
- 通常・高速・デュアル・クワッド・DDR読取
- 32ビット拡張アドレス
- 512バイトページプログラムバッファ
- 最小10万回書換え耐久
- 最小20年データ保持
- 2048バイトOTP領域
- ブロック・高度セクタ保護
- コア電圧2.7-3.6 V
- I/O電圧1.65-3.6 V
- SCK最大133 MHz(シングル)、104 MHz(クワッド)
利点
- 小型で大容量ストレージ実現
- 柔軟なI/Fで統合容易
- 高速データアクセス対応
- 大きなアドレス空間
- 効率的なページ書込で速度向上
- 頻繁な書換も高信頼性
- 長期データ保持で安心
- OTP領域でコード保護
- 強力な誤書込防止
- 3 Vシステムに対応
- 多様なI/O電圧に適合
- 高速動作で高スループット
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.