NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
トポロジーLinear
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーS6AE10XA
-
リードボール仕上げPd
-
出力チャネル2
-
出力電圧 範囲1.1 V~5.2 V
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2 V~5.5 V
-
静止電流0.28 µA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.