インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーJL-J
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間60 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
|
OPN
|
S29JL064J60TFA003 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- ゼロレイテンシ同時読書/書込
- 超低消費電力:2 mA読出、200 nA待機
- 柔軟な4バンク構成
- 上下ブートセクタ搭載
- 0.11μmプロセス技術
- 100万回/セクタ耐久性
- 20年データ保持
- CFI標準インターフェース対応
- 消去サスペンド/再開機能
- データポーリング・トグルビット
- 256バイトセキュア領域
- アンロックバイパス書込
利点
- プログラム/消去中もコード実行
- バッテリー用途で超低消費
- システム分割が柔軟
- 柔軟なブートコード保存
- 小型で高密度
- 長期信頼性
- データ長期保持
- システム統合が容易
- 割込更新が高速
- 状態監視が容易
- ID/鍵の安全保存
- 大量書込が高速
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.