インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーJL-J
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間70 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
|
OPN
|
S29JL032J70TFI323 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 同時読み書き動作
- 読み書きゼロレイテンシ
- 複数バンク構成(4/2バンク)
- 上/下ブートセクタ構成
- 3.0 V単一電源で動作
- JEDEC互換
- 5 MHz時10 mAアクティブ読出し
- 待機/自動スリープ200 nA
- 各セクタ10万回書換
- 最大20年データ保持
- ハードウェアリセット・書込保護
- CFI対応
利点
- コードとデータの同時処理
- 操作切替に待ち時間なし
- 柔軟なメモリ分割
- 多様なブートマップ対応
- 電源設計が容易
- 標準システムに簡単統合
- 低消費電力で省エネ
- 超低待機で電池長寿命
- 頻繁な書換も高信頼
- 長期データ保存を保証
- 誤書込・消去を防止
- 標準IFで設計容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.