インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-P
-
ページ アクセス時間25 ns
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間90 ns
-
動作温度 範囲0 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Commercial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 90 nm MirrorBitプロセス技術
- 単一3 V読み出し/書き込み/消去
- VersatileIO制御(1.65 V~VCC I/O)
- 32ワード/64バイト書き込みバッファ
- 8ワード/16バイトページリードバッファ
- 均一64 Kワード/128 Kバイトセクタ
- 128ワード/256バイトセキュア領域
- 高度なセクタ保護機能
- プログラム/消去サスペンド・再開
- ハードウェアデータ保護(WP#/ACC, VCC)
- 書き込みパルスグリッチ保護
- セクタ毎10万回消去(標準)
利点
- 高密度で組込ストレージに最適
- 低電圧で消費電力を削減
- 柔軟なI/Oで統合容易
- 書き込みバッファで高速化
- ページリードでアクセス高速
- メモリ管理を簡素化
- セキュア領域でID保護
- データの誤変更を防止
- サスペンド/再開で効率向上
- ハード保護でデータ損失防止
- グリッチ保護で信頼性向上
- 高耐久で長寿命
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.