インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-N
-
ページ アクセス時間25 ns
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間90 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
|
OPN
|
S29GL032N90TFI040 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3 V単一電源動作
- 16ビットデータバス、バイト/ワード選択
- 8ワード/16バイトページリードバッファ
- 16ワード/32バイト書き込みバッファ
- アンロックバイパスで高速書き込み
- WP#/ACCピンで高速プログラム
- 高度なセクタ保護:永続/パスワード
- セキュアシリコン領域でコード/データ
- 各セクタ10万回消去
- 20年データ保持
- 低消費電力:1 µA待機、1 mAページ読
- JEDEC・CFIコマンドセット対応
利点
- 単一3 V電源で設計が簡単
- 8/16ビットシステムに柔軟対応
- ページリードで高速ランダムアクセス
- 複数語書き込みでダウンタイム短縮
- 高速プログラムで生産性向上
- コード/データの高い安全性
- 多様な保護でデータ損失防止
- 高耐久・長期データ保持で信頼性
- 低消費でバッテリ/システム長寿命
- 標準対応で統合が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.