|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 3 V単一電源動作
- 16ビットデータバス、バイト/ワード選択
- 8ワード/16バイトページリードバッファ
- 16ワード/32バイト書き込みバッファ
- アンロックバイパスで高速書き込み
- WP#/ACCピンで高速プログラム
- 高度なセクタ保護:永続/パスワード
- セキュアシリコン領域でコード/データ
- 各セクタ10万回消去
- 20年データ保持
- 低消費電力:1 µA待機、1 mAページ読
- JEDEC・CFIコマンドセット対応
利点
- 単一3 V電源で設計が簡単
- 8/16ビットシステムに柔軟対応
- ページリードで高速ランダムアクセス
- 複数語書き込みでダウンタイム短縮
- 高速プログラムで生産性向上
- コード/データの高い安全性
- 多様な保護でデータ損失防止
- 高耐久・長期データ保持で信頼性
- 低消費でバッテリ/システム長寿命
- 標準対応で統合が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.