Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-S
-
ページ アクセス時間15 ns
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間110 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S29GL01GS11TFB020 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-56 (002-15549) | |
| 梱包サイズ | 910 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-56 (002-15549) |
| 梱包サイズ | 910 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 65 nm MIRRORBIT™ Eclipse技術
- CMOS 3.0 Vコアと多様なI/O
- 単一電源で動作(2.7 V~3.6 V)
- I/O電圧範囲1.65 V~VCC
- 16ビットデータバス
- 非同期32バイトページリード
- 512バイト書き込みバッファ
- 内部ECC単一ビット訂正
- 128 KB均一セクタ
- プログラム/消去中断対応
- 高度なセクタ保護(ASP)
- 1024バイトOTP領域
利点
- 65 nm技術で高信頼性
- 柔軟なI/Oで統合容易
- 電源設計が簡単
- 広いI/O電圧対応
- 16ビットバスで高速転送
- ページリードで高速アクセス
- 大容量バッファで高速書込
- ECCでデータ保護強化
- セクタ管理が容易
- プログラム/消去中断可能
- 強力なデータ/セクタ保護
- OTPで永久データ保存
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.