これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
S29AL008J70BFA013
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S29AL008J70BFA013

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    AL-J
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    70 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S29AL008J70BFA013
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
S29AL008J70BFA013は8 Mbit(1M × 8ビット/512K × 16ビット)、3 Vブートセクターフラッシュメモリで、車載および組込み用途向けです。2.7 V~3.6 V単一電源、70 nsアクセス、AEC-Q100車載認証対応。柔軟なセクター構成、ハードウェアセクター保護、超低消費電力、セクターごと10万回の書き換え耐久性、JEDECコマンドセット互換、安全なシリコンセクターを搭載。

特長

  • 単一2.7–3.6 V動作
  • 8 Mbit容量、x8/x16構成
  • 55 ns高速アクセス
  • 110 nmプロセス技術
  • セキュアID領域搭載
  • 柔軟なセクタ構成
  • セクタグループ保護/解除
  • アンロックバイパスで高速書込
  • 超低消費:0.2 µA待機/スリープ
  • 100万回/セクタ書換
  • 20年データ保持
  • JEDECコマンド互換

利点

  • 電源設計が簡単
  • 高速システム動作が可能
  • デバイス認証が強化
  • 柔軟なデータ管理
  • データ消失を防止
  • 書込時間を短縮
  • 待機電力を大幅削減
  • 頻繁な更新も安心
  • 長期データ保持
  • システム統合が容易
  • 標準プログラマ対応
  • システムエラー低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ