インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーAL-J
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間55 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
|
OPN
|
S29AL008J55TFNR20 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 192 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 192 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 単一2.7–3.6 V動作
- 8 Mbit容量、x8/x16構成
- 55 ns高速アクセス
- 110 nmプロセス技術
- セキュアID領域搭載
- 柔軟なセクタ構成
- セクタグループ保護/解除
- アンロックバイパスで高速書込
- 超低消費:0.2 µA待機/スリープ
- 100万回/セクタ書換
- 20年データ保持
- JEDECコマンド互換
利点
- 電源設計が簡単
- 高速システム動作が可能
- デバイス認証が強化
- 柔軟なデータ管理
- データ消失を防止
- 書込時間を短縮
- 待機電力を大幅削減
- 頻繁な更新も安心
- 長期データ保持
- システム統合が容易
- 標準プログラマ対応
- システムエラー低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.