S26KL256SDABHI030
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

S26KL256SDABHI030

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S26KL256SDABHI030
S26KL256SDABHI030


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 100
  • インターフェース帯域幅
    200 MByte/s
  • バス幅
    x8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KL-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    96 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 技術
    HYPERFLASH
  • 認定
    Industrial

OPN
S26KL256SDABHI030
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S26KL256SDABHI030は256 Mb(32 MB)のHYPERFLASH™ NORフラッシュメモリで、高速HYPERBUS™ DDRインターフェースと3.0 V単一電源動作を特長とします。最大100 MHzクロック、96 ns初期ランダムリード、200 MBpsの持続スループットに対応。自動車・産業用途向けでAEC-Q100 Grade 2(-40°C~+105°C)およびISO/TS16949認証取得。256 KB均一セクタ、高度なセクタ保護、ECC、低消費スタンバイモードを備え省エネに貢献します。

特長

  • 8ビットデータバス
  • HYPERBUS™インターフェース
  • 最大333 MBps持続読出し
  • DDR:1クロック2回データ転送
  • 1.8 V時166 MHzクロック
  • 3.0 V時100 MHzクロック
  • 96 ns初期ランダムアクセス
  • 可変バースト長:16/32/64バイト
  • 低消費電力:待機25 µA、深パワーダウン8 µA
  • ECC:1ビット訂正2ビット検出
  • ハードウェアCRC計算
  • セキュアシリコン領域(1024バイトOTP)

利点

  • 高速データアクセスで高性能化
  • 柔軟なIFで多様な設計に対応
  • 高速DDRでスループット向上
  • 多様なバースト長で転送最適化
  • 低消費電力で電池長寿命
  • ECCでデータの完全性確保
  • CRCで伝送エラー検出
  • セキュア領域で認証実現
  • 高速ランダムアクセスで遅延低減
  • 8ビットバスで統合容易
  • 出力ドライブ調整で信号最適化
  • 過酷環境でも信頼動作

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ