Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)166 / 83
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
分類No Certification
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25HS512TDSMHV010 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 256 KBセクター+32×4 KBセクター
- 256 Bまたは512 Bプログラム バッファ
- クアッドSPI: 1-1-4、1-4-4、4-4-4
- クアッドSPI DDR読み出し: 最大102 MBps
- 16バイト データ単位に対するハミングECC
- SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
- メモリ アレイ データ整合性CRC
- Endurance Flexウェアレベリング
- ASP: DYB/PPBセクターごとの保護
- 1024バイトSSR (32個のロック領域)
利点
- 高密度化によりボード面積を削減
- ブート+データのレイアウトをMCUの要件に適合
- 小さなセクターにより、きめ細かな更新が可能
- 高速書き込みにより更新時間を短縮
- 柔軟なホスト インターフェースをサポート
- 高速読み出しによりコード フェッチを高速化
- ECCにより、実環境でのデータ信頼性が向上
- 安全のため、ダブルビット故障を検出
- CRCフラグにより、破損した読み出しを早期に検出
- ウェアレベリングによりフラッシュの寿命を延長
- セクターごとのロックにより改ざんを防止
- SSRによりIDとセキュア ストレージが可能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.